配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9967
DIN-Power fixing bracket B right-m-nut
DIN-Power fixing bracket B right-m-nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 右, 多固定, 带M2.5螺母
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9967
DIN-Power fixing bracket B right-m-nut
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria DIN 41612
  • Tip de accesorii Fixing brackets B
  • Descrierea accesoriului
    for male connectors
    Right
    Multiple fixing
    With nut M2.5
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Plastic, metallised
  • Culoare (accesorii) Metallic
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Clasificare feroviară F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1.9 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140014602
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较