登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
19
Wkłady
14
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 848 0551
型号: 09 06 848 0551
DIN-Power shell housing D20 metall emv
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
20 mm
锌合金
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 848 0551
DIN-Power shell housing D20 metall emv
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
19
Wkłady
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
DIN 41612
标识
F型
H型
MH型
附件种类
底座外壳
附件介绍
20 mm
版本
版本
顶/侧出线
电缆入口数量
4
出线孔
4x
应力消除件
带电缆夹
锁定类型
锁止螺钉
2 个组件
有
可分离
有
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
表面(上壳/底座)
镀镍
颜色(上売/底座)
金属
材料(附件)
锌合金
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
1
净重
210 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140014497
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found