Matching Products
Matching Products NOVO
Insertos
11
Part Number: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
DIN Power shell housing for type D

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base em concha
para conectores fêmea
Termoplástico
RAL 7035 (cinza-claro)
Notes
Compare
Part Number: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Insertos
11
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Identificação
    Data
    Tipo D
  • Tipo de acessório Base em concha
  • Descrição do acessório para conectores fêmea
Versão
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cabos 3
  • Entrada de cabo 3x
  • Alívio de tensão Com grampos para cabo
  • Tipo de trava Parafuso de travamento
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +120 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) RAL 7035 (cinza-claro)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-2
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 48 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140488656
  • eCl@ss 27.440.292,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare