配套产品
配套产品
Combinables
9
Tools
1
型号: 09 23 132 6922
DIN41612-2C32MS-C1E-2 MB 0923
DIN41612-2C32MS-C1E-2 MB 0923

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 23 132 6922
DIN41612-2C32MS-C1E-2 MB 0923
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Tools
1
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series DIN 41612
  • Identification 2C型
  • Element 公连接器
  • Description of the contact 直式
Version
  • Termination method 波峰焊接接线方式
  • Connection type
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration a、c 排,位置 1、2……15、16
  • Termination length 3 mm
  • Coding 不缺针的编码方式
  • PCB fixing 带固定法兰
技术参数
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Mating cycles ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 5.86 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140041547
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较