配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
1
型号: 09 27 132 6577
DIN-Signal 2Q32MW-13,0-C1HH-2
DIN-Signal 2Q32MW-13,0-C1HH-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 27 132 6577
DIN-Signal 2Q32MW-13,0-C1HH-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
1
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 2Q型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 32
  • 插針佈局 a、b 排,位置 1、2……15、16
  • 連接長度 13 mm
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2,54 mm
  • 針間距(插拔端) 2,54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • 放電距離 ≥ 1,2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1,2 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力 ≤ 20 N
  • 性能等級
    2
    enligt IEC 60603-2
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊) Termoplast, glasfiberfylld
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (stengrå)
  • 材料(插針) Kopparlegering
  • 表面(插針)
    Au över Pd/Ni över Ni
    Sn över Ni Förbindningssida
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 狀態 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Innehåller ej
  • REACH 附件XIV 物質 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物質 Innehåller ej
  • 加州 65 號提案物質 Ja
  • 加州 65 號提案物質
    Bly
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (komplementär)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 enl. NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 6.75 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140042568
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415