Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Tools
2
饰品
3
Codice prodotto: 09 25 030 3217
DIN-Signal 3C030FC-B
DIN-Signal 3C030FC-B

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Collegamento a crimpare
Contatti: 30
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 25 030 3217
DIN-Signal 3C030FC-B
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Tools
2
饰品
3
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo 3R
  • Elemento Connettore femmina
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 30
  • Codifica Codifica con perdita di contatto
  • Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1,2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo ≤ 30 N
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1 kV (conttto-contatto)
    1,55 kV (contatto-terra)
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 5,14 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140042254
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta