配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
DIN Signal M0+2 straight female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
插针: 2
直式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Type M
  • Elem Female connector
  • Az érintkező leírása Straight
  • Tulajdonságok Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Verzió
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
  • Érintkezők száma 2
  • Jelzés érintkezők száma 0
  • NYÁK rögzítése Without fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 10 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 10 mm
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2.522 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140043107
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415