配套产品
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
6
型号: 09 03 124 2901
GDS A-M M W/ANGLED SOLDER PINS
GDS A-M M W/ANGLED SOLDER PINS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 124 2901
GDS A-M M W/ANGLED SOLDER PINS
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
6
产品详情
标识
  • 类别 Konektory
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Typ M
  • 原件 Male konektor
  • 插针端子介绍 Úhlové provedení
  • 特点 Jmenovitý proud speciálních kontaktů: viz datový list vybraných kontaktů
版本
  • 接线方式 Připojování vlnovým pájením
  • 连接方式
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
    PCB deska–kabel
  • 针数 32
  • 信号针数 24
  • 特殊插针数 8x
  • 插针布局 Řady a, b + c, pozice 13, 14, ... , 19, 20
  • 编码 Kódování beze ztráty kontaktu
  • PCB 固定 S upevňovací přírubou
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • 针间距(插拔端)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • 放电距离 ≥ 1,2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1,2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 23 N
  • 拔出力 ≤ 15 N
  • 性能等级
    1
    Podle IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
材料特性
  • 材料(插芯) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • 材料(插针) Slitina mědi
  • 表面(插针)
    Au na NiP na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 状态 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Neobsahuje
  • 加州 65 号提案物质 Ano
  • 加州 65 号提案物质
    Olovo
    Nikl
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 Podle NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 8 g
  • 原产国 Německo
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140004603
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较