DIN 41612
工具
09 99 000 0219
型号: 09 99 000 0219
AUSDRUECKSTEMPEL (GDS A-B/C/F-
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压出工具
适用于端子长度 13 ... 13.2 mm
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 99 000 0219
AUSDRUECKSTEMPEL (GDS A-B/C/F-
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
压出工具
工具介绍
适用于端子长度 13 ... 13.2 mm
商业数据
包装尺寸
1
净重
240 g
欧洲海关关税号
82055980
GTIN
5713140105966
eCl@ss
21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30