Características
Ferrul exterior: ponchable en cavidad de herramienta B
Versión
Método de terminación
Terminación soldable
Método de terminación
Terminación soldable/ponchable
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 2 A
Resistencia de aislamiento
>109 Ω
Resistencia de contacto
2,7 mΩ para matriz de contacto interna
2,7 mΩ para ferrul exterior
Impedancia coaxial
75 Ω
Longitud de pelado
3 mm para matriz de contacto interna
5 mm Blindaje
9,5 mm Forro de cable
Temperatura de limitación
-55 ... +135 °C
Fuerza de inserción
≤ 7 N
Fuerza de extracción
≤ 7 N
Nivel de desempeño
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba Ur.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
Frecuencia
0 ... 2 GHz
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
PBFE / PBTP / PI
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Material (bloqueo)
Aleación de cobre
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1