登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
09 67 000 8166
型号: 09 67 000 8166
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS1;L500
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8166
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS1;L500
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standart
Kontak tipi
Krimp kontağı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Üretim süreci
Damgalı kontaklar
Paket içeriği
Bir makarada 500 parça
Sola açma
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,25 ... 0,52 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Kablo dış çapı
≤1,52 mm
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıyırma uzunluğu
2,5 ... 3 mm
Performans seviyesi
1
CECC 75301-802 uyarınca
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
105,5 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140087040
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05