Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Tools
2
Numéro d‘article: 09 67 000 7146
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Mâle
Alliage de cuivre
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 000 7146
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Tools
2
détails du produit
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 冲压针
  • 包装内容
    每卷10000个
    左展开
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • 线芯外径 ≤1.02 mm
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 剥线长度 2.5 ... 3 mm
  • 性能等级
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,300 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140086654
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer