登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs câble à cartes
Connecteurs de puissance et signal
09 66 000 9974
型号: 09 66 000 9974
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母螺钉锁扣
用于带电路板锁扣的压入式连接器或带电路板锁扣的直接焊接接地钉, 螺纹UNC/M3, 全长 9.9 mm
注释
比较
型号: 09 66 000 9974
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Série
D-Sub
Type d'accessoire
Verrouillage à vis femelle
Description de l'accessoire
pour connecteurs à insertion en force avec verrouillages de carte ou droits à souder dotés de verrouillages de carte
Pas UNC/M3
Longueur totale 9,9 mm
Version
Détails
Commandez 2 pièces pour un connecteur.
Données techniques
Couple de serrage
<0,6 Nm
Propriétés du matériau
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
0,84 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140079717
eCl@ss
27440292 Composant du connecteur (accessoires)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05