Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
3
Part Number: 09 66 521 7703
DSUB SV MA SSDP STR 50P AU3
DSUB SV MA SSDP STR 50P AU3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamanho: D-Sub 5
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP), Concha: aço revestido
Preto
Contatos: 50
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 66 521 7703
DSUB SV MA SSDP STR 50P AU3
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
3
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Virado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 5
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 50
  • Comprimento de terminal 3,7 mm
  • Tipo de trava Mesa de fixação com trava roscada 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2,84 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,76 mm
  • Corrente Nominal ‌ 7,5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 167 N
  • Força de retirada
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 20,8 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140086159
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare