配套产品
配套产品
Combinables
38
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
型号: 09 67 009 5604
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 009 5604
DSUB SOLDER CUP MALE TURNED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Standard
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Girado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Collegamento a saldare
  • Tipo Maschio
  • Tamaño D-Sub 1
  • Tipo de conexión
    PCB / cable
    di prolunga
  • Número de contactos 9
  • Tipo de bloqueo Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 mm² max
  • Sección de cable [AWG] AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 2,5 ... 3 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (temperatura del saldatore durante la saldatura: max. 350 °C per 3-5 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio stagnato
  • Color (aislante) Bianco
  • Material (contactos) Lega di rame
  • Superficie (contactos) Metallo nobile su Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exenciones RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Estado ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC Piombo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Si
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Piombo
    Nichel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 6,43 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140089655
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469