设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
RJ45
09 48 868 6571 008
型号: 09 48 868 6571 008
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 0,8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6571 008
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 0,8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, yellow
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
0,8 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4× 2 kroucená dvoulinka
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5e Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Mezní teplota
-25 ... +60 °C Bez pohybu
0 ... +50 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
FRNC (LSZH)
Barva (kabel)
Žlutá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EI
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140392793
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609