登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
167
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 48 878 7588 250
型号: 09 48 878 7588 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7588 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
コネクタ 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
コネクタ 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING DualBoot RJ45
コネクタ 2
HARTING DualBoot RJ45
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
25 m
芯数
8
芯線構造
4x 2 ツイストペア
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
ループ抵抗
290 Ω/km
使用温度範囲
-25 ... +60 °C 固定
-0 ... +50 °C 変動
絶縁抵抗 @ 20℃
≥ 5,000 MΩ x km
インピーダンス @ 100 MHz
100 Ω ±3 %
材質
材質 (ケーブル)
FRNC (LSZH)
カラー(ケーブル)
緑
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,030 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140881761
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (意大利语)
PDF (丹麦语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较