登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
Data
...
네트워크 시스템 케이블링
RJ45
09 48 878 7586 150
型号: 09 48 878 7586 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7586 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, red
커넥터 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., red
커넥터 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., red
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING DualBoot RJ45
커넥터 2
HARTING DualBoot RJ45
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
15 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
루프 저항
290 Ω/km
제한 온도
-25 ... +60 °C 움직이지 않음
-0 ... +50 °C 이동됨
절연 저항, 20 °C에서
≥ 5,000 MΩ x km
임피던스 (100 MHz에서)
100 Ω ±3 %
자재 특성
재료 (케이블)
FRNC (LSZH)
컬러 (케이블)
빨강
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
610 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140392915
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (荷兰语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较