配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 888 8592 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 1,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8592 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Konektor 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota ‌0 ... +60 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Oranžová
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 47,5 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140068407
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较