配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 888 8577 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 5,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8577 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ 시스템 케이블링
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント 케이블 어셈블리
  • 仕様 양방향 사전조립형
  • コネクタ 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • コネクタ 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • ケーブルタイプ 구리 케이블 (원형)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 Twisted Pair
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 ‌0 ... +60 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル) 빨강
  • RoHS 준수
  • ELVステータス 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 no
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 no
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 라트비아
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140257122
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较