登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
...
Data
Glasvezel Systeembekabeling
33 01 412 0800 027
型号: 33 01 412 0800 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0800 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
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
Тип кабеля
FO 50/125 IV(ZN)HH
Соединитель 1
SCdx MM
Connector 2
ST MM wh
ST MM bk
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
Дуплексный соединитель SC
Соединитель 2
2x ST
Тип кабеля
Оптоволоконный кабель
Описание кабеля
Многомодовый
Версия
Длина кабеля
8 m
Количество волокон
2
Тип волокна
2G50/125 OM3
Технические характеристики
Диаметр кабеля
5,17 mm
Свойства материала
Цвет (кабель)
Светло-синий
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Номер ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140270985
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found