设备端 / 面板馈通
35
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
...
Data
Fiberoptik Systemkablage
33 01 241 0100 034
型号: 33 01 241 0100 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0100 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx MM
Connector 2
LCdx MM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
SC duplex
Kontaktdon 2
LC duplex
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Version
Kabellängd
10 m
Antal fiber
2
Fiber typ
2G50/125 OM3
Tekniska egenskaper
Kabeldiameter
5.17 mm
Materialprestanda
Färg (kabel)
Ljusblå
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
28 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140270602
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found