登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
35
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
...
Data
Fiber optik Sistem kablajı
33 01 241 0150 034
型号: 33 01 241 0150 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0150 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 15.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx MM
Connector 2
LCdx MM
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
SC duplex
Konnektör 2
LC duplex
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Çok modlu
Sürüm
Kablo uzunluğu
15 m
Fiber sayısı
2
Fiber türü
2G50/125 OM3
Teknik özellikler
Kablo Çapı
5,17 mm
Malzeme özellikleri
Renk (kablo)
Açık mavi
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
28 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85447000
GTIN
5713140802834
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (俄语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较