登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
35
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
...
Data
Optická vlákna Systémová kabeláž
33 01 241 0080 034
型号: 33 01 241 0080 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0080 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx MM
Connector 2
LCdx MM
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
SC duplex
Konektor 2
LC duplex
Typ kabelu
Optický kabel
Popis kabelu
Vícevidové
Verze
Délka kabelu
8 m
Počet vláken
2
Typ vlákna
2G50/125 OM3
Technické vlastnosti
Průměr kabelu
5,17 mm
Vlastnosti materiálu
Barva (kabel)
Světle modrá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
28 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85447000
GTIN
5713140270589
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found