配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9956
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2
带螺纹的固定法兰 M3, 带螺纹的固定法兰 M3
注释
比较
型号: 09 67 000 9956
Fe screw M3 and M3 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Šroubové zajišťování
  • Popis příslušenství Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem M3
Vlastnosti materiálu
  • Materiál Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 40
  • Hmotnost netto 0,46 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 73181595
  • GTIN 5713140235502
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400