配套产品
配套产品
Contact inserts
1
型号: 09 40 022 9903
Frame Han 22HPR slim male 3xHC250
Frame Han 22HPR slim male 3xHC250

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han® HC Modular 250
尺寸: 22 HPR
注释
比较
型号: 09 40 022 9903
Frame Han 22HPR slim male 3xHC250
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství
    Pro male vložky
    3x Han® HC Modular 250
Verze
  • Velikost 22 HPR
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 59,4 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140193963
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466