Imprimare pe cablu
HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“
Versiune
Lungimea cablului
50 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C nemişcat
-20 ... +60 °C deplasat
Diametru cablu
6,3 ... 6,7 mm
Raza minimă de încovoiere
5x Diametrul cablului (îndoire repetată)
3x Diametrul cablului (îndoire unică)
Compatibil cu lanţul de tracțiune
Da
Cicluri de îndoire
≥ 3.000.000 & distanţa de traversare ≤ 0,2 m & viteza ≤ 4 m/s & acceleraţia ≤ 4 m/s²
Rezistenţă de rupere la întindere
≤150 N
Tensiune de test Ur.m.s.
2 kV Fir / fir / ecranare