备件
2
插芯
5
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 301 1003
型号: 21 03 301 1003
HARTING M12 housing male front mounting
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 301 1003
HARTING M12 housing male front mounting
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
备件
2
插芯
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
圆形连接器 M12
标识
PushPull
附件种类
外壳
附件介绍
面板外部安装
版本
公母类型
公头
锁定类型
螺钉锁扣
PushPull
技术参数
拧紧力矩
2 Nm 锁紧螺母
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-010
商业数据
包装尺寸
10
净重
19.09 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140236356
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors