配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0220
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
PVC
电缆长度: 500 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0220
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 500 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度 -10 ... +60 °C
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤145 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
    不包含
  • 加州 65 号提案物质 三氧化二抗
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 33,000 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444995
  • GTIN 5713140061958
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较