登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
Hoods/Housings
3
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
09 46 500 4400
型号: 09 46 500 4400
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
焊接接线
额定电流: 12 A
插针: 4
注释
比较
免费样品
型号: 09 46 500 4400
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
Hoods/Housings
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificatie
Power
Element
Vrouwelijk
Specificatie
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
4
Technische eigenschappen
Nominale stroom
12 A
Nominale spanning
48 V
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
steekcycli
≥ 750
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Thermoplastisch
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
5,2 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140065543
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found