配套产品
配套产品
型号: 72 MN F40 20
Ha-MK4-2M
Ha-MK4-2M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 72 MN F40 20
Ha-MK4-2M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada 圆形连接器 7/8ʺ
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 预装一端
  • Konektor 1
    7/8ʺ
    母头 直式
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 16
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -35 ... +75 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) 黑色
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140236820
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较