Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
Osanumero: 72 MN F4M NM40 20
Ha-MK4 MZ4-2M
Ha-MK4 MZ4-2M

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 2 m
Notes
Compare
Osanumero: 72 MN F4M NM40 20
Ha-MK4 MZ4-2M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
tuotteen yksityiskohdat
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    7/8ʺ
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    7/8ʺ
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 16
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -35 ... +75 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 350 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140261785
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare