设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
72 MN F4M NM40 50
型号: 72 MN F4M NM40 50
Ha-MK4 MZ4-5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 72 MN F4M NM40 50
Ha-MK4 MZ4-5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe 7/8ʺ
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
7/8ʺ
Męski Prosty
Złącze 2
7/8ʺ
Żeński Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
5 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 16
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-35 ... +75 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Czarny
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140261792
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found