饰品
1
系统电缆
1674
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
系列
Ha-VIS eCon 2000
24 02 006 1120
型号: 24 02 006 1120
Ha-VIS eCon 2061BT-AD-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 006 1120
Ha-VIS eCon 2061BT-AD-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
系统电缆
1674
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Serie
Ha-VIS eCon 2000
Elemento
Switches Ethernet industriales
Especificaciones
No gestionado
Tipo de Ethernet
Fast Ethernet
Versión
Número total de puertos
7
Fijación
Carril DIN de 35 mm según EN 60715
Tecnología de conmutación
Store and Forward
Tamaño de bastidor
1,522 kB
Tamaño de mesa MAC
1k Entradas
Tamaño de reserva del paquete
0,44 Megabit
Exento de bloqueo
Sí
Calidad del servicio
Sí
Ethernet energéticamente eficiente
Sí
Control de flujo
OFF
Contacto de señales
Negativa
Función PoE
Sí
Contenidos del paquete
Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
Instrucciones de montaje
Datos de terminación
Tensión nominal
48 V DC
54 V DC
Tensión permitida
44 ... 57 V DC
Protección contra sobretensiones
Sí
Corriente de trabajo
<1.400 mA @ 48 V DC
<2.390 mA @ 54 V DC
Circuito de alimentación
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corriente de arranque
<6,4 A @ 48 V DC
<7,2 A @ 54 V DC
Protección contra exceso de corriente
4 A 输入端
Consumo de potencia
<68.2 W @ 48 V DC
<139.2 W @ 54 V DC
Método de terminación
可插拔螺栓插针
Número de contactos
3
Sección de conductor
0,08 ... 2,5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Esquema de contactos
+ / - / FE
Protección contra polaridad inversa
有
Características técnicas
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 ... +85 °C
Humedad relativa
0 ... 95 % Sin condensación (operación)
0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Presión de aire
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grado de protección según IEC 60529
IP30 estado conectado
MTBF
≈ 780.000 h
Puertos Ethernet de cobre
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Estándar de transmisión
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Negociación automática
Sí
Polaridad automática
Sí
Auto-MDI(X)
Sí
Física de transmisión
Twisted Pair Cat. 5
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Longitud de transmisión
100 m
Puertos Ethernet de fibra
100 Mbit/s (SC-Ports)
1
Estándar de transmisión
100BASE-FX
Fibra
Multimodo
Método de terminación
SC dúplex
Hembra
Física de transmisión
Fibra óptica
Longitud de onda
1.310 nm
Tasa de bits
100 Mbit/s
Longitud de transmisión
2 km
Potencia de salida
-19 ... -14 dBm
Potencia de entrada
-32
Puertos Ethernet PoE
Puertos Ethernet PoE
4
Tipo de PoE
PSE
Modo PoE compatible
대안 A
Normas IEEE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Suministro de potencia (PSE)
48 V DC
54 V DC
Potencia de salida total (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Potencia de salida (PSE) por puerto
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Corriente por puerto
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Cableado compatible
IEEE 802.3at, 섹션 33.1.4 참조
Esquema de contactos
대안 A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propiedades del material
Material (capota/base)
铝(阳极)
Longitud
27.3 mm
Anchura
120 mm
Altura
113.5 mm
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 55022 전파 교란 특성
EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD)
EN 61000-4-3 전자기 필드
EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적)
EN 61000-4-5 서지 보호
EN 61000-4-6 전도성 방해
EN 61000-6-4 배출 기준
IEC 60068-2-6 진동 (정현)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Certificaciones
CE
DNV GL
FCC
예
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
406 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85176200
GTIN
5713140147232
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
PDF (영어)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found