配套产品
配套产品 新
Accessories
4
Cavi assemblati
1668
型号: 24 03 004 1110
Ha-VIS eCon 3041B-AD
Ha-VIS eCon 3041B-AD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 004 1110
Ha-VIS eCon 3041B-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
4
Системные кабели
1668
产品详情
Identificazione
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switch Ethernet Industriali
  • Specifiche Non gestito
  • Tipologia Ethernet Fast Ethernet
Versione
  • Numero totale di porte 5
  • Viti Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715
  • Tecnologia switching Store and Forward
  • Dimensione telaio 1,522 kB
  • Tabella in taglia MAC 1k Entrate
  • Involucro in taglia buffer 0,44 Megabit
  • Non blocking Si
  • Qualità del servizio Si
  • Efficienza energetica Ethernet Si
  • Controllo di flusso Spento
  • Contatti ausiliari No
  • Funzionalità PoE No
  • Confezione
    Collegamento a vite per alimentazione
    Istruzioni per l'assemblaggio
Dati collegamento
  • Tensione nominale
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensione consentita 9 ... 60 V DC
  • Protezione da sovratensioni Si
  • Corrente d'esercizio
    <111 mA @ 24 V DC
    <59 mA @ 48 V DC
  • Circuito di alimentazione SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente di partenza
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Protezione da sovracorrenti ‌12 A Immissione
  • Consumo <2,66 W @ 24 V DC
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Numero di poli 3
  • Sezione conduttori 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Disposizione pin + / - / FE
  • Protezione contro l'inversione di polarità Si
Dettagli tecnici
  • Temperatura d'esercizio ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    0 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
    0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Pressione aria ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30 condizioni di inserzione
  • MTBF ≈ 2350.000 h
Porte Ethernet in rame
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Standard di trasmissione
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negoziazione Si
  • Auto-polarità Si
  • Auto-MDI(X) Si
  • Fisica delle trasmissioni Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 100 m
Porte Ethernet in fibra
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Standard di trasmissione 100BASE-FX
  • Fibra Multimodale
  • Collegamento
    SC duplex
    Femmina
  • Fisica delle trasmissioni FO
  • Lunghezza d'onda 1.310 nm
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 2 km
  • Potenza in uscita -19 ... -14 dBm
  • Potenza di ingresso -32
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Alluminio (anodizzato)
    Lastra in acciaio (verniciata a polvere)
  • Lunghezza 107,5 mm
  • Larghezza 25 mm
  • Altezza 142 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 55022 Protezione ai disturbi radio
    EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
    EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
    EN 61000-4-5 Sovratensioni
    EN 61000-4-6 Disturbi condotti
    EN 61000-6-4 Standard per emissioni
    IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
  • FCC si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 553,6 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85176200
  • GTIN 5713140147805
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612