配套产品
配套产品
型号: 33 50 A50 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 3m
Han 10 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A50 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han E®
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Taglia 10 B
  • Numero di poli 10
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Piombo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.000 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140333994
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据