配套产品
配套产品
型号: 09 20 010 5425
Han A PROTECT COVER
Han A PROTECT COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 10 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 010 5425
Han A PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Aksesuar tipi Koruma Kapağı
  • Aksesuarın açıklaması
    bölmeye monte muhafazalar için
    yüzeye monte muhafazalar için
    kablodan kabloya muhafaza için
    Sabitleme kablolu
Sürüm
  • Boyut 10 A
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (conta) NBR
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(b) / 6(b)-II: Ağırlıkça %0,4'e kadar kurşun içeren alüminyumda alaşım elemanı olarak kurşun / Ağırlıkça %0,4'e kadar kurşun içeriğine sahip, işleme amaçlı alüminyumda alaşım elemanı olarak kurşun
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 56 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140039568
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较