配套产品
配套产品
Combinables
28
饰品
9
备件
1
插芯
38
Frames
2
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
Han 10B-SCP-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
防腐蚀
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
28
饰品
9
备件
1
插芯
38
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Korozyona dayanıklı
  • Tip Düşük yapı
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
  • Han-Easy Lock® Evet
  • Uygulama Alanı 用于工业连接器的标准上売/底座
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌1 Nm M4固定螺栓
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 压铸铝
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) 粉末涂层
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037(土灰)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Renk (kilitleme) RAL 7037(土灰)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 111 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140164529
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466