配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
4
Peça de reposição
2
Insertos
38
Frames
2
型号: 09 62 810 1301
Han 10EMC/B-HBM-DL
Han 10EMC/B-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 810 1301
Han 10EMC/B-HBM-DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
4
Peça de reposição
2
Insertos
38
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base Vedação interna
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌1 Nm Parafusos de fixação M4
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Não revestido
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Cor (travamento) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 137,5 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140171756
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466