登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Aislantes monobloque
Para aplicaciones a prueba de explosiones
09 36 510 2701
型号: 09 36 510 2701
Han 10Ex UL-F-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 510 2701
Han 10Ex UL-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Aislantes
Serie
Han
®
Ex
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo
Hembra
Tamaño
10 B
Número de contactos
10
Contacto PE
Sí
Detalles
solo para uso en EE. UU.
Detalles
¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han
®
Ex!
Características técnicas
Sección de conductor
0,75 ... 2,5 mm²
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
90 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 1 mΩ
Par de apriete
0,5 Nm Tornillos de fijación M3
1,2 Nm Tornillo PE M4
Temperatura de limitación
-20 ... +40 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Hasta +70 °C en T4
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
66,6 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140186910
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found