myHARTING Login
Конфигураторы
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
2
饰品
9
插芯
26
Frames
2
данные отсутствуют
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 510 1412
Артикул: 19 40 510 1412
Han 10HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M32
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельный кожух
Размер: 10 B
Низкая конструкция
Стопорный винт
Нержавеющая сталь
Верхний ввод
1x M32
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий, Коррозионностойкий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 40 510 1412
Han 10HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M32
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
2
饰品
9
插芯
26
Frames
2
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
HPR Compact
上壳/底座类型
上壳
型
低结构
版本
尺寸
10 B
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
357 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140173743
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Чешский)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Датский)
PDF (Немецкий)
PDF (Английский)
PDF (Испанский)
PDF (Французский)
PDF (Японский)
PDF (Корейский)
PDF (Итальянский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Показать информацию
Скрыть информацию
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare