配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
15
Запасная часть
1
Контактные вставки
26
Frames
2
型号: 19 40 010 1271
Han 10HPR Base Pane 2xM25 Screw lock
Han 10HPR Base Pane 2xM25 Screw lock

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 010 1271
Han 10HPR Base Pane 2xM25 Screw lock
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Accessories
15
Запасная часть
1
Контактные вставки
26
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 表面安装底座
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия 边出线
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M25
  • Тип блокировки 螺钉锁扣
  • Области применения 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 粉末涂层
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005(乌黑)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 898.5 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140129696
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较