14
饰品
16
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 010 0430
型号: 19 40 010 0430
10HPR Hood Top Entry 2xM20 Screw loc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 010 0430
10HPR Hood Top Entry 2xM20 Screw loc
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
16
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HPR
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Sürüm
Boyut
10 B
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
2
Kablo girişi
2x M20
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Uygulama Alanı
Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıkma torku (vida kilitleme)
4 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP68
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Korozyona dayanıklı
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (kilitleme)
Paslanmaz Çelik
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
491 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140129580
eCl@ss
27.440.202,00
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found