配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
566
型号: 09 34 010 2602
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 0.5 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 010 2602
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
566
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han Hv E®
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 12
  • Liczba kontaktów mocy 10
  • Liczba kontaktów specjalnych 2x Kontakt przekaźnikowy
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Kontakt przekaźnikowy
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,5 ... 4 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 20 ... AWG 12
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 830 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌1,2 Nm Śruba PE M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 70,52 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140571679
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较