登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
19 30 016 1121
型号: 19 30 016 1121
Han 16B HTE M32 PFT DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 016 1121
Han 16B HTE M32 PFT DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
B
Tipo di custodia
Custodia passa-parete
Tipo
Versione alta
Versione
Taglia
16 B
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M32
Tipi di aggancio
Aggancio a doppia leva
Han-Easy Lock
®
si
Settori di applicazione
Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Materiale (agganci)
Policarbonato (PC)
Acciaio inox
Colore (aggancio)
RAL 7037 (grigio polvere)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio)
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
405 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140164833
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found