配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
7
Wkłady
55
Frames
2
型号: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
Han 16EMC/B HBM DML

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
外部密封件
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
钢、镀锌
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
7
Wkłady
55
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC/B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása External seal
  • Típus Low construction
Verzió
  • Méret 16 B
  • Rögzítés típusa Double locking lever
  • Alkalmazási terület Hoods/Housings for higher EMC requirements
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Uncoated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Unpainted
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Steel, zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 148.5 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140351295
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466