配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
型号: 09 33 216 2748
Han 16ES Press HMC-F
Han 16ES Press HMC-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
HMC镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 216 2748
Han 16ES Press HMC-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® ES Press HMC
Verze
  • Způsob připojení Cage clamp svorka
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 16 B
  • Počet kontaktů 16
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Jen pro kryty s vysokým konstrukčním provedením
    Modrý ovládací prvek
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 9 ... 11 mm
  • Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) HMC, pozlacený
  • Barva (příslušenství) Modrá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 122,619 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140186286
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较