工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
附件
框架
09 40 516 9901
型号: 09 40 516 9901
Han 16HPR-Compact mounting frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
Han
®
HPR Compact
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 516 9901
Han 16HPR-Compact mounting frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
附件種類
安裝框架
附件介紹
Han
®
HPR Compact
版本
尺寸
16 B
技術參數
擰緊力矩
10 Nm
極限溫度
-40 ... +125 °C
材料特性
材料(附件)
壓鑄鋁
防腐蝕
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
60.806 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140193659
eCl@ss
27,440,210.00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found