Serie
Han
®
1A
33 50 484 8807 100
型号: 33 50 484 8807 100
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 484 8807 100
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Han
®
1A
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
Han
®
1A
Conector 2
Han
®
1A
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
Codificación D
Tipo de bloqueo
Retén engatillable
Detalles
No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C no desplazado
-20 ... +60 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
ISO/IEC 11801
EN 50173-3
UL 1685
UL 1581
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140244238
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found