配套产品
配套产品
型号: 33 50 464 6807 100
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 464 6807 100
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori 系统布线
  • Serie Han® 1A
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Kontaktdon 1 Han® 1A
  • Kontaktdon 2 Han® 1A
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D编码
  • Låsningstyp 单锁扣
  • Detaljer
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-3
    UL 1685
    UL 1581
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140244184
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较